Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego
K1187

Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Element pozycjonujący pozwala na precyzyjne ustawienie odległości między przedmiotem obrabianym a stołem maszynowym. W razie konieczności za pomocą elementu pozycjonującego możliwe jest ustawienie wspornika przedmiotu obrabianego ze wstępną regulacją naciągu lub docisku.Materiał:Stal.Wersja:Elementy adaptera oksydowane na czarno.
Półosłony azotowane.
Wskazówka:Do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 25 potrzebny jest wyłącznie element pozycjonujący K1187.25120150.

Do zastosowania elementu pozycjonującego na wsporniku przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 50 potrzebny jest wspornik przedmiotu obrabianego K1187.25120150 oraz adapter K1187.50 (artykuł składający się z 2 elementów adaptera i trzpienia gwintowanego) na poszczególnych końcach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, M10
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1187 Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego 240 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Rysunki

Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaRozmiarBD

D1D2HL
min.
L
maks.
LL1L2SWCADOsp.CenaZamów
K1187.25120150Dokładna Regulacja254425M16x1,5946120150-16-21 1 885,28 PLN
K1187.50Adapter50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 1 025,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl