Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleja zaciskowa do mocowania zewnętrznego
K1184

Tuleja zaciskowa do mocowania zewnętrznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wytrzymały stop aluminium.Wersja:Anodowane na niebiesko.Wskazówka:Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego.
Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego przedmiotu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie przedmiotów obrabianych o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania na każdy segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Powtarzalność dla przedmiotów obrabianych: ±0,03.
Powtarzalność dla tulei zaciskowych: ±0,02.
Trzpień ustalający K1183.
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Tuleja zaciskowa do mocowania zewnętrznego
Tuleja zaciskowa do mocowania zewnętrznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3D4HH1H2H3CADOsp.CenaZamów
K1184.10656521M8M5202925104 982,00 PLN
K1184.10909025M10M6244035155 1 309,35 PLN
K1184.112012025M10M6244640205 1 582,88 PLN
K1184.116016029M12M8285245256 2 343,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl