Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:NiklowanaWskazówka:Za pomocą podpory ustalające można ustalić tuleje zaciskowe zarówno do mocowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
Boczna śruba naprężająca uruchamia tuleję i mocuje przedmiot obrabiany na jego obwodzie.
Tuleje zaciskowe można zabezpieczyć przed przekręceniem za pomocą kołka walcowego.
Pozycjonowanie natomiast odbywa się za pomocą 2 kołków walcowych.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1183 Podpora ustalająca 228 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca tulei zaciskowych 1,6 MB

Rysunki

Podpora ustalająca

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2dla
śrub
Maks. moment
dokręcania
Nm
F1=Maks. mocowania
zewnętrzne (kN)
F2=Maks. mocowanie
wewnętrzne (kN)
CADOsp.CenaZamów
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 2 835,00 PLN
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 3 161,03 PLN
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 3 543,75 PLN
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 4 143,83 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl