Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montażu
K0500

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montażu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Płytka kołnierzowa, tłoki i korpus podstawowy ze stali.
Uszczelnienia NBR.
Śruby DIN EN ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8.
Tuleja zaciskowa z aluminium.
Wersja:Płytka kołnierzowa, tłoki i korpus podstawowy ze stali, odporne na korozję, niepowlekane.
Śruby ocynkowane.
Tuleja zaciskowa z aluminium lakierowanego na czerwono lub bezbarwnie.
Wskazówka:Mechanizm zaciskowy CENTRICclamp można wbudować we własne przyrządy i systemy mocujące. Na płycie kołnierzowej mogą być zamontowane zaciski do mocowania zewnętrznego oraz wewnętrznego. Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego detalu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie detali o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.

Zintegrowany zespół sprężyn wytwarza siłę mocującą 5,8 kN. Poprzez dodatkowe mocowanie przy wykorzystaniu sprężonego powietrza możliwe jest zwiększenie siły mocującej do 43,5 kN. Mechanizm zostaje zluzowany poprzez doprowadzenie sprężonego powietrza do dolnej części tłoka. W efekcie tłok zostaje wyciśnięty w górę, powodując zluzowanie zacisku.

Zakres mocowania 0,2 mm.
Powtarzalność < 0,01 mm.
Wymiary montażowe na zapytanie.
Wyposażenie:Tuleja zaciskowa do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego K0502Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0500 Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montażu 276 kB
 Wskazówka techniczna do Mechanizmów zaciskowych Positive Clamping System 368 kB

Rysunki

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do samodzielnego montażu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2Zakres mocowania
min. - mak.
Głębokość frezowania
min./maks.
Maksymalna masa
przedmiotu obrabianego kg
CADOsp.CenaZamów
K0500.116030do mocowania zewnętrznegoØ 30 - Ø 1401-2025  Na zapytanie
K0500.216030do mocowania wewnetrznegoØ 30 - Ø 1401-2025  Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl