Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do płyt z siatką otworów
K0501

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do płyt z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Płytka kołnierzowa, tłoki i korpus podstawowy ze stali.
Uszczelnienia NBR.
Śruby DIN EN ISO 4762, klasa wytrzymałości 8.8.
Tuleja zaciskowa z aluminium.
Wersja:Płytka kołnierzowa, tłoki i korpus podstawowy ze stali, odporne na korozję, niepowlekane.
Śruby ocynkowane.
Tuleja zaciskowa z aluminium lakierowanego na czerwono lub bezbarwnie.
Wskazówka:Mechanizm zaciskowy CENTRICclamp z korpusem dostosowanym do montażu na płytach z siatką otworów o rozstawie 50 mm. Na płycie kołnierzowej mogą być zamontowane tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego oraz wewnętrznego. Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego detalu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie detali o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Zintegrowany zespół sprężyn wytwarza siłę mocującą 5,8 kN. Poprzez dodatkowe mocowanie przy wykorzystaniu sprężonego powietrza możliwe jest zwiększenie siły mocującej do 43,5 kN. Mechanizm zostaje zluzowany poprzez doprowadzenie sprężonego powietrza do dolnej części tłoka. W efekcie tłok zostaje wyciśnięty w górę, powodując zluzowanie zacisku.
Zakres mocowania 0,2 mm.
Powtarzalność < 0,01 mm.
Wyposażenie:Tuleja zaciskowa do mocowania zewnętrznego i wewnętrznego K0502Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0501 Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do płyt z siatką otworów 363 kB
 Wskazówka techniczna do Mechanizmów zaciskowych Positive Clamping System 368 kB

Rysunki

Mechanizm zaciskowy pneumatyczny do płyt z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2Zakres mocowania
min. - mak.
Głębokość frezowania
min./maks.
Maksymalna masa
przedmiotu obrabianego kg
Śruby
montażowe
CADOsp.CenaZamów
K0501.11603050do mocowania zewnętrznegoØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  Na zapytanie
K0501.21603050do mocowania wewnetrznegoØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl