|
|
K1169Mechanizm CENTRICclamp prostokątny |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus: EN AC-51400. Kliny zaciskowe: stal ulepszona cieplnie.Wersja:Korpus: oksydowany w kolorze naturalnym. Kliny zaciskowe: oksydowane.Wskazówka:Boczna śruba naprężająca uruchamia mechanizm CENTRICclamp i mocuje element obrabiany na jego obwodzie. Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia mocowanie 2 elementów obrabianych. Skok mocowania wynosi maks. 0,5 mm. W celu dopasowania do konturu tuleja zaciskowa musi zostać wstępnie zaciśnięta. Potrzebny jest do tego dołączony pierścień zaciskowy (w zestawie).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Siła zacisku N | Moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1169.32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 | | | 545,17 PLN | | K1169.32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 | | | 654,22 PLN | | K1169.50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 | | | 654,22 PLN | | K1169.50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 | | | 872,19 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|