Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną
K0023

Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Śruba mimośrodowa ulepszona cieplnie do klasy 10.9.
Tarczka sześciokątna – stal nawęglana.
Wersja:Śruba mimośrodowa oksydowana.
Tarczka sześciokątna hartowana i oksydowana.
Wskazówka:Zaciski sześciokątne pozwalają zminimalizować koszty oprzyrządowania. Zamiast wykonywać kolejny otwór dla śruby mimośrodowej, można dostosować zakres mocowania. Odbywa się to poprzez prosty obrót tarczką sześciokątną.
Tarczki mają do powierzchni obrobionych gładkie krawędzie, a do powierzchni surowych – ząbkowane.
Na zapytanie:Zapasowe śruby mimośrodowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0023 Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną 161 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja

Odległość A
przy krawędzi nr
DHH1S
(droga mimośrodu)
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K0023.09Apłaska1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 267,77 PLN
K0023.10Apłaska7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 296,61 PLN
K0023.11Apłaska13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 327,01 PLN
K0023.13Buzębione1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 290,67 PLN
K0023.14Buzębione7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 314,69 PLN
K0023.15Buzębione13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 352,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl