|
|
K0893_AGTuleja centrująca rozprężna z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus ze stali. Tuleja ze stali utwardzonej.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Trzpień centrujący umożliwia centrowanie i mocowanie przedmiotu obrabianego w otworze.Trzpień centrujący posiada szeroki zakres rozprężania. Paleta produktów obejmuje zakres mocowania od Ø12 do Ø30 mm. Trzpienie centrujące z gwintem wewnętrznym są odpowiednie do systemu otworów M6 (zobacz przykład zastosowania)Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | D | D1 | L1 | D min. | D3 | H min.
| H maks.
| L min. | SW | SW1 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0893.061215 | gwint zewnętrzny | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 322,06 PLN | | K0893.061219 | gwint zewnętrzny | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 322,06 PLN | | K0893.081624 | gwint zewnętrzny | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 278,45 PLN | | K0893.081630 | gwint zewnętrzny | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 278,45 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|