- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Systemy mocujące
- Systemy mocujące
- Elementy mocujące
- Jednostki mocujące
- Łapa dociskowa
- Łapy hakowe
- Dociski odchylane
- Dociskacze hakowe, zacisk szybkomocujący
- Dociski boczne
- Docisk boczny palcowy
- Mimośród zaciskowy, zacisk mimośrodowy
- Docisk do rowków teowych
- Rozpieracze klinowe
- K1745
Rozpieracz klinowy ze szczęką stałą
- K1748
Rozpieracze klinowe
- K1748_A
rozpieracz klinowy, forma A, powierzchnie mocowania gładkie
- K1748_B
rozpieracz klinowy, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane
- K1748_C
rozpieracz klinowy, forma C, ze stopniem
- K1748_D
rozpieracz klinowy, forma D, z naddatkiem obróbkowym
- K1748_E
rozpieracz klinowy, forma E, z pinami mocującymi
- K0039
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania gładkie lub żłobkowane
- K0649
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
- K0040
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane
- K0041
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
- K0042
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania żłobkowane
- K0037
Rozpieracze klinowe
- K0038
Rozpieracze klinowe z naddatkiem obróbkowym
- K1167
Rozpieracz klinowy
- Tuleje centrujące rozprężne
- Elementy mocujące do systemów rastrowych
- Elementy pozycjonujące
- Elementy podporowe i separujące
- Kształtowy system mocowania
- Wspornik przedmiotu obrabianego
- Napinacz łańcuchowy
- Modułowe systemy mocowania
- Systemy mocowania z punktem zerowym
- Imadłowe systemy mocowania
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1748Rozpieracze klinowe |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania. Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących. Te rozpieracze klinowe można stosować do mocowania w połączeniu z listwą mocującą lub też w otworach gwintowanych/rowku teowym. Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch obu segmentów mocujących na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do nieruchomych szczęk stałych przyrządu obróbczego. Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji. Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm.Materiał:Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.Wersja:Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.Wskazówka:Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.Zakres dostawyRozpieracze klinowe. Śruba mocująca.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: gładkie powierzchnie mocowania Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania Forma C: ze stopniem Forma D: z naddatkiem obróbkowym Forma E: z pinami mocującymi PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1748.0500112 | A | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 659,30 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1748.0500212 | B | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 836,80 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Gwint wewnętrzny | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1748.0502312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 862,16 PLN | | K1748.0505312 | C | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 862,16 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Gwint wewnętrzny | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1748.0500412 | D | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 684,65 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | L min. | L maks. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Gwint wewnętrzny | Z Śruba z łbem walcowym DIN 912 | maks. siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 990,15 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|