Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania ryflowane
K0040

Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania ryflowane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, szczęki – stal narzędziowa.Wersja:Korpus hartowany.
Szczęki hartowane (49-51 HRC) i oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wskazówka:

Rozpieracze klinowe dzięki swojej zwartej budowie szczególnie nadają się do wielokrotnego mocowania w poziomie lub pionie. Hartowane i szlifowane powierzchnie klinów pozwalają na osiągnięcie dużych sił mocujących.
Odpowiednie rozpieracze klinowe można, do wyboru, mocować w otworach indeksujących lub w rowkach teowych. Podczas wkręcania śruby z łbem walcowym DIN 912 oba segmenty rozpieracza rozsuwają się i dociskają przedmioty obrabiane do elementów separujących.

Szczęki w wersji K0040.08 oraz K0040.0810 nie są żłobkowane.

Podłużny otwór pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych.

Droga przesuwu wynosi w zależności do numeru katalogowego:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Wskazówka dotycząca planu:
D) śruba z łbem walcowym DIN 912
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Stały ogranicznik
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0040 Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania ryflowane 267 kB

Rysunki

Rozpieracze klinowe powierzchnie mocowania ryflowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersjaA
min.
A
max.
BB1CDEWykonanieGmaks. siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0040.08gladki2731292115M8X252,5do otworów gwintowanych-1525 380,02 PLN
K0040.0810gladki2731292115M8X252,5do rowka teowego101525 380,02 PLN
K0040.12ryflowany4249413022M12X404do otworów gwintowanych-3085 589,30 PLN
K0040.1214ryflowany4249413022M12X304do rowka teowego143085 589,30 PLN
K0040.16ryflowany5766564229M16X605do otworów gwintowanych-50210 973,85 PLN
K0040.1618ryflowany5766564229M16X505do rowka teowego-50210 973,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl