Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Miniaturowy dociskacz z dźwignią mimośrodową
K0925

Miniaturowy dociskacz z dźwignią mimośrodową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka:Dociskacze szybkomocujące są stosowane przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne swobodne mocowanie i wyjmowanie obrabianego detalu.
* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0925 Miniaturowy dociskacz z dźwignią mimośrodową 210 kB

Rysunki

Miniaturowy dociskacz z dźwignią mimośrodową

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia
lewy
Nr Zamówienia
prawy
ABCD

EGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F=siła mocująca
N
Siła
ręczna
FH N
Filtr
K0925.0100K0925.1100301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100*
K0925.0150K0925.1150401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150*
K0925.0200K0925.1200501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200*
K0925.0300K0925.13006022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300*
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl