Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Miniaturowy dociskacz szybkomocujący
K0926

Miniaturowy dociskacz szybkomocujący

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszona ciaplnie.
Uchwyt z tworzywa sztucznego.
Wersja:Hartowane i oksydowane.
Uchwyt anodowany na czarno.
Wskazówka:Dociskacze szybkomocujące są stosowane przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne swobodne mocowanie i wyjmowanie obrabianego detalu.
* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0926 Miniaturowy dociskacz szybkomocujący 252 kB

Rysunki

Miniaturowy dociskacz szybkomocujący

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia
lewy
Nr Zamówienia
prawy
ABCD

EFGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
Siła zacisku
N
Siła
ręczna
FH N
Filtr
K0926.0100K0926.11003010181845,84926221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100*
K0926.0150K0926.11504014232361,36635301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150*
K0926.0200K0926.12005018303076,58245371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200*
K0926.0300K0926.1300602240409310055451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300*
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl