Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Wymiar A odnosi się do odstępu od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruby zaciskowej).

Aby zminimalizować zarysowania na przedmiocie obrabianym, zalecana jest forma B z blachą mocującą.
Zalety:- Kompaktowa konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
Wyposażenie:Blacha mocująca K2050.Wskazówka dotycząca planu:
(1) Blacha mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2048_A Zaciski mimośrodowe stal forma A 298 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe stal forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyADD1HH1LL1Skok
S
SWSiła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K2048.060Abez blachy mocującej5,910M65956,81,842,27,4 71,35 PLN
K2048.080Abez blachy mocującej7,112M861268,22,254,718 76,45 PLN
K2048.100Abez blachy mocującej8,314M1071579,52,567,935 80,19 PLN
K2048.120Abez blachy mocującej9,516M12818810,92,981460 83,97 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl