Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus oksydowany.
Szczęka mocująca ulepszana i oksydowana.
Powierzchnia oporowa szczęki mocującej jest żłobkowana.
Wskazówka:Elementy separujące stosowane są w połączeniu z adapterem montażowym CL.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0853 Element separujący 183 kB

Rysunki

Element separujący

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BB1B2HH1H2LL1L2CADOsp.CenaZamów
K0853.97008016258,51419,51675016,510 394,35 PLN
K0853.97012022351320292210752013,5 544,70 PLN
K0853.97016030401726393013953017,5 773,72 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl