Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0837 Łapa dociskowa 152 kB

Rysunki

Łapa dociskowa

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEFGHCADOsp.CenaZamów
K0837.08040401061691912M8 125,59 PLN
K0837.080505012141691912M8 134,95 PLN
K0837.080636312271691912M8 148,65 PLN
K0837.100505012820112512M10 145,30 PLN
K0837.1006363151820112512M10 157,02 PLN
K0837.1008080153223112516M10 190,80 PLN
K0837.10100100154035112516M10 208,14 PLN
K0837.10125125155050112516M10 238,57 PLN
K0837.1206363141424133216M12 200,15 PLN
K0837.1208080202524133216M12 215,18 PLN
K0837.12100100204029133219M12 252,03 PLN
K0837.12125125205044133219M12 285,39 PLN
K0837.12160160206069133219M12 318,47 PLN
K0837.1608080181730173819M16 253,97 PLN
K0837.16100100253030173825M16 308,45 PLN
K0837.16125125254540173825M16 348,23 PLN
K0837.16160160256555173825M16 398,18 PLN
K0837.20160160326052215025M20 450,63 PLN
K0837.20200200328072215025M20 514,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl