|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0835.08063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 9 | 25 | 12 | 7 | | | 85,40 PLN | | K0835.08080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 9 | 25 | 12 | 7 | | | 95,82 PLN | | K0835.08100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 9 | 25 | 16 | 10 | | | 104,14 PLN | | K0835.10063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 11 | 25 | 12 | 7 | | | 85,40 PLN | | K0835.10080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 11 | 25 | 16 | 10 | | | 91,19 PLN | | K0835.10100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 11 | 25 | 16 | 10 | | | 104,14 PLN | | K0835.10125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 11 | 32 | 19 | 13 | | | 129,20 PLN | | K0835.10160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 11 | 32 | 19 | 13 | | | 142,73 PLN | | K0835.12063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 13 | 32 | 16 | 10 | | | 93,27 PLN | | K0835.12080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 13 | 32 | 16 | 10 | | | 102,93 PLN | | K0835.12100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 13 | 32 | 19 | 13 | | | 118,24 PLN | | K0835.12125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 13 | 32 | 19 | 13 | | | 134,27 PLN | | K0835.12160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 13 | 32 | 25 | 15 | | | 165,48 PLN | | K0835.16080 | 80 | 27,5 | 25 | 27,5 | 17 | 32 | 16 | 10 | | | 108,58 PLN | | K0835.16100 | 100 | 34 | 32 | 34 | 17 | 38 | 19 | 13 | | | 128,81 PLN | | K0835.16125 | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 17 | 38 | 19 | 13 | | | 144,85 PLN | | K0835.16160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 17 | 38 | 25 | 15 | | | 183,20 PLN | | K0835.20100 | 100 | 34 | 32 | 34 | 21 | 38 | 19 | 13 | | | 130,75 PLN | | K0835.20125 | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 21 | 38 | 25 | 15 | | | 160,65 PLN | | K0835.20160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 21 | 38 | 25 | 15 | | | 185,28 PLN | | K0835.20200 | 200 | 68,5 | 63 | 68,5 | 21 | 50 | 25 | 15 | | | 241,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|