Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zacisk boczny, forma A
K0831_A

Zacisk boczny, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS).
Szczęka ze stali utwardzonej, oksydowanej.
Wersja:lakierowane na czarno.
Szczęka z połyskiem
Wskazówka:Za pomocą docisku bocznego obrabiany przedmiot dociskany jest do elementu separującego, jednocześnie uniemożliwione zostaje podniesienie przedmiotu podczas obróbki.
Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.

Forma A: do zakresu dostawy należą 4 podkładki do M12.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Panewka stożkowa i podkładka kulista dla M12 i M16
2) Przedmiot obrabiany
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0831_A Zacisk boczny, forma A 259 kB

Rysunki

Zacisk boczny, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaF
kN
F1
kN
Moment
dokręcania
Nm
StatusCADOsp.CenaZamów
K0831.01A291,338 695,56 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl