Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
K0015

Łapy hakowe obsadzone

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Łapa i obsada – stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Łapy hakowe z kołnierzem można wkręcać bezpośrednio do otworu, nawet bez pogłębiania.
Odpowiednie elementy dostosowujące wysokość – patrz: słup dystansowy K0018.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0015 Łapy hakowe z kołnierzem 198 kB

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1H
zakres mocowania
H1H2H3H4H5BCRSWMaks. moment
dokręcania
Nm
F
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0015.0802022M835 - 45614271910252022207,9 194,33 PLN
K0015.0802522M835 - 45614271910252522207,3 195,68 PLN
K0015.0803022M835 - 45614271910253022206,7 199,04 PLN
K0015.0812022M845 - 551614271910252022207,9 199,04 PLN
K0015.0812522M845 - 551614271910252522207,3 200,80 PLN
K0015.0813022M845 - 551614271910253022206,7 202,69 PLN
K0015.1204032M1250 - 651027111030184040364513,5 233,86 PLN
K0015.1205032M1250 - 651029111230184050364512,6 244,02 PLN
K0015.1206032M1250 - 651029111230184060364511,7 250,45 PLN
K0015.1214032M1265 - 802527111030184040364513,5 240,79 PLN
K0015.1215032M1265 - 802529111230184050364512,6 253,60 PLN
K0015.1216032M1265 - 802529111230184060364511,7 258,47 PLN
K0015.1604036M1650 - 651036151530224040366013,4 284,68 PLN
K0015.1605036M1650 - 651036151530224050366012,4 307,10 PLN
K0015.1606036M1650 - 651036151530224060366012 324,24 PLN
K0015.1614036M1665 - 802536151530224040366013,4 293,20 PLN
K0015.1615036M1665 - 802536151530224050366012,4 315,67 PLN
K0015.1616036M1665 - 802536151530224060366012 332,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl