Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Jednostki mocujące
K0841

Jednostki mocujące

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Podpory dystansowe i łapa mocująca z wytrzymałego stopu aluminium..
Osprzęt ze stali utwardzonej.
Wersja:Podpora dystansowa i łapa mocująca eloksalowane.
Osprzęt oksydowany.
Wskazówka:Łapy mocujące w połączeniu z podporami dystansowymi i elementami pozycjonującymi tworzą kompletną jednostkę mocującą.
Poprzez zastosowanie podpór dystansowych możliwe jest podniesienie łapy mocującej o niemalże nieograniczoną wysokość.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0841 Jednostki mocujące 203 kB

Rysunki

Jednostki mocujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

ABCDEFGHJKLMNPQRSSWStatusCADOsp.CenaZamów
K0841.16055068krótkie55-80100453424261724222736,5183568224M16x7532 734,58 PLN
K0841.16055093długie55-80150453424511724222736,5186093224M16x7532 843,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl