Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Jednostka pozycjonująca
K0846

Jednostka pozycjonująca

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:oksydowane i szlifowane.Wskazówka:Jednostka pozycjonująca umożliwia pozycjonowanie przedmiotów obrabianych i jednostek mocujących w każdym wybranym miejscu na palecie wymiennej (droga przemieszczenia 40-50 mm).
Skala umieszczona na elementach przesuwnych umożliwia nie tylko odczytywanie aktualnej pozycji, ale także wykonywanie dokumentacji
Jednostki pozycjonujące stanowią moduły, przy użyciu których, np. w połączeniu z rozpieraczami klinowymi, elementami separującymi i jednostkami mocującymi można w elastyczny sposób zbudować kompletny system mocujący.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0846 Jednostka pozycjonująca 329 kB
 TechnHinweis_Positionierelement_PL 159 kB

Rysunki

Jednostka pozycjonująca

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEFGHJKLMNPQRSTCADOsp.CenaZamów
K0846.200160636343231239848502417323425M1625M16x19M6x12M1025 1 524,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl