{"product":{"productId":"agid.12304","price":828.39,"name":"Element separujący, forma B"},"currency":"PLN"}
- Mocowanie przedmiotu obrabianego z efektem dociągania w dół
- Zapobiega to unoszeniu przedmiotu obrabianego
- Szczęki mocujące z zazębieniem
- Szczęki mocujące hartowane
- Do dużych sił mocujących
Opis
Materiał
Korpus z żeliwa sferoidalnego (GJS).
Szczęka ze stali ulepszonej cieplnie, hartowanej.
Szczęka ze stali ulepszonej cieplnie, hartowanej.
Wersja
lakierowane na czarno.
Szczęka z połyskiem
Szczęka z połyskiem
Wskazówka
Za pomocą docisku bocznego obrabiany przedmiot dociskany jest do elementu separującego, jednocześnie uniemożliwione zostaje podniesienie przedmiotu podczas obróbki.
Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.
Forma B:
do zakresu dostawy należą 2 podkładki stożkowe i 2 podkładki kuliste do M12 i M16
Docisk boczny i element separujący montuje się za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 912. Zastosowanie docisku bocznego w połączeniu z elementem separującym zapewnia niezawodne i pewne mocowanie.
Forma B:
do zakresu dostawy należą 2 podkładki stożkowe i 2 podkładki kuliste do M12 i M16
Wskazówka dotycząca planu
1) Panewka stożkowa i podkładka kulista dla M12 i M16
2) Przedmiot obrabiany
2) Przedmiot obrabiany
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.