Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą adaptacyjną
K1506

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Płyta adaptacyjna ze stali.
Kliny zaciskowe ze stali 1.0715 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Płyta adaptacyjna ocynkowana.
Kliny zaciskowe oksydowane lub niepowlekane.
Wskazówka:Płyty adaptacyjne zapewniają kompatybilność z 3- lub 4-otworowymi dociskaczami, do płyt rastrowych lub płyt o Ø16 mm, Ø20 mm lub Ø28 mm.
Obracanie śruby z łbem walcowym powoduje zamocowanie w otworze elementów ze sworzniami mocującymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1506 Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą adaptacyjną 414 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z płytą adaptacyjną

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej
z płytą adaptacyjną, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej 
z płytą adaptacyjną, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADOsp.CenaZamów
K1506.0016AStal52132616M530,517,5661130132656 140,29 PLN
K1506.1020AStal nierdzewna52132620M53421661130132656 154,15 PLN
K1506.0028AStal52132628M54128661130132656 181,98 PLN

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej
z płytą adaptacyjną, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej 
z płytą adaptacyjną, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADOsp.CenaZamów
K1506.0116BStal5273816M5M630,517,596113073856 146,48 PLN
K1506.1120BStal nierdzewna5273820M5M6342196113073856 160,34 PLN
K1506.0128BStal5273828M5M6412896113073856 188,16 PLN

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej
z płytą adaptacyjną, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej 
z płytą adaptacyjną, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADOsp.CenaZamów
K1506.0216CStal52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 172,88 PLN
K1506.1220CStal nierdzewna52132673820M5M5M634219611301326267383056 186,84 PLN
K1506.0228CStal52132673828M5M5M641289611301326267383056 214,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl