Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym
K1232

Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Śruba naprężająca ze stali do ulepszania cieplnego.
Pierścień zaciskowy mosiężny.
Wersja:Śruba naprężająca oksydowana.
Pierścień zaciskowy niepowlekany.
Wskazówka:Elementy mocujące można dzięki wpustom przesuwnym mocować bezpośrednio na stole maszynowym. Wąskie zakresy tolerancji (js6) dla wysokości gwarantują mocowanie równoległe względem stołu.
Zakres mocowania wynosi 8 – 40 mm. Dodatkowo dostępne są śruby mocujące do zakresów 40 – 67 oraz 65 – 87 mm.
Podkładka zapobiega uszkodzeniu stołu maszynowego oraz przesunięciu podczas dociągania. Pierścień zaciskowy z mosiądzu chroni przedmiot obrabiany przed wgnieceniami.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1232 Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym 123 kB

Rysunki

Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Zakres mocowaniaCADOsp.CenaZamów
K1232.406740-67 261,60 PLN
K1232.658765-87 290,11 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl