Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, forma A, z ramieniem mocującym
K2053_A

Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, forma A,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Dociskacze szybkomocujące ciężkie o wydłużonej drodze mocowania nadają się szczególnie do zautomatyzowanych procesów mocowania.

Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Materiał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówki obsługowe:Wkrętarka udarowa z ustawianym momentem obrotowym.Zalety:- nadaje się do automatyzacji
- wysokie siły zacisku
- szybkie mocowanie
Zakres dostawyDociski odchylane z tuleją pozycjonującą.Wskazówka dotycząca planu:
1) Skok wychylania
2) Skok zacisku
3) Odchylany w lewo
4) Odchylany w prawo
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2053_A Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, forma A, z ramieniem mocującym 201 kB

Rysunki

Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, forma A, z ramieniem mocującym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaTyp formyBB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K2053.1061odchylany w prawoAz ramieniem mocującym90702211M1226105164311530291050665550311019286 2 501,94 PLN
K2053.0061odchylany w lewoAz ramieniem mocującym90702211M1226105164311530291050665550311019286 2 501,94 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl