Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, nadają się do automatyzacji, forma B, bez ramienia mocującego
K2053_B

Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, nadają się...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Dociski odchylane ciężkie o wydłużonej drodze mocowania nadają się szczególnie do zautomatyzowanych procesów mocowania.

Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Materiał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówki obsługowe:Wkrętarka udarowa z ustawianym momentem obrotowym.Zalety:- nadaje się do automatyzacji
- wysokie siły zacisku
- szybkie mocowanie
Zakres dostawyDociski odchylane z tuleją pozycjonującą.Wskazówka dotycząca planu:
1) Skok wychylania
2) Skok zacisku
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2053_B Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, nadają się do automatyzacji, forma B, bez ramienia mocującego 161 kB

Rysunki

Dociski odchylane ciężkie, wydłużona droga mocowania, nadają się do automatyzacji, forma B, bez ramienia mocującego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaTyp formyBB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADOsp.CenaZamów
K2053.1060odchylany w prawoBbez ramienia mocującego90701126105164311530291050311019 2 211,30 PLN
K2053.0060odchylany w lewoBbez ramienia mocującego90701126105164311530291050311019 2 211,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl