Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociski boczne z podporą
K1387

Dociski boczne z podporą

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Stal.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Dokręcenie śruby dociskowej sprawia, że szczęki mocujące przesuwają się do przodu. W ten sposób przedmiot obrabiany mocowany jest jednocześnie za pomocą działania siły ściągającej w kierunku twardego zderzaka i stołu maszynowego. Dociski boczne ze szlifowaną powierzchnią przylegającą oraz gwintem do regulowanego elementu podpierającego.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: z płaską szczęką
Forma B: ze szczęką pryzmową
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1387 Dociski boczne z podporą 217 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Dociski boczne z podporą

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaSzerokość
rowka
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(droga
zaciskania)
Siła zacisku
N
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 966,00 PLN
K1387.114A144816M1213M12534527157240100554150009 1 207,50 PLN
K1387.118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 1 492,47 PLN
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872,538370003 990,15 PLN
K1387.214B144816M1213M12534527157240100554150009 1 226,82 PLN
K1387.218B186818,8M1617M167260382086411266372150020 1 521,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl