|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Adaptery montażowe służą do pozycjonowania i mocowania docisków bocznych palcowych oraz elementów separujących. Otwory przelotowe (G) pod śruby z łbem walcowym DIN 912 służą do mocowania adaptera montażowego na płytach bazowych. Otwory gwintowane (F) służą do mocowania docisków bocznych palcowych. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | F | G otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0853.94008116 | 25 | M8 | M8 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12,5 | | | 106,93 PLN | | K0853.94008120 | 25 | M8 | M8 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12,5 | | | 109,21 PLN | | K0853.94008125 | 25 | M8 | M8 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12,5 | | | 111,67 PLN | | K0853.94008132 | 25 | M8 | M8 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12,5 | | | 131,43 PLN | | K0853.94008140 | 25 | M8 | M8 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12,5 | | | 135,91 PLN | | K0853.94012020 | 35 | M12 | M12 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 | | | 175,42 PLN | | K0853.94012025 | 35 | M12 | M12 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 192,29 PLN | | K0853.94012032 | 35 | M12 | M12 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 209,04 PLN | | K0853.94012040 | 35 | M12 | M12 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 225,51 PLN | | K0853.94012050 | 35 | M12 | M12 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 248,50 PLN | | K0853.94016025 | 40 | M16 | M16 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 | | | 219,86 PLN | | K0853.94016032 | 40 | M16 | M16 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 | | | 243,58 PLN | | K0853.94016040 | 40 | M16 | M16 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 267,00 PLN | | K0853.94016050 | 40 | M16 | M16 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 289,65 PLN | | K0853.94016063 | 40 | M16 | M16 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 343,75 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|