|
|
K0017_BObsady łap hakowych, forma B, z sześciokątem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Obsady służą do pozycjonowania i podwyższania łap hakowych.Wyposażenie:Łapy hakowe K0014. Słupy dystansowe K0018.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0017.08055 | B | z sześciokątem | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 | | | 108,20 PLN | | K0017.10063 | B | z sześciokątem | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 | | | 123,94 PLN | | K0017.10080 | B | z sześciokątem | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 | | | 133,96 PLN | | K0017.12080 | B | z sześciokątem | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 | | | 155,45 PLN | | K0017.12100 | B | z sześciokątem | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 | | | 169,87 PLN | | K0017.16080 | B | z sześciokątem | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 | | | 201,43 PLN | | K0017.16100 | B | z sześciokątem | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 | | | 220,09 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|