Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapa hakowa szybkomocująca (ciężka)
K0913

Łapa hakowa szybkomocująca (ciężka)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszona ciaplnie.
Uchwyt z tworzywa sztucznego.
Wersja:Hartowane i oksydowane.
Uchwyt duroplast PF 31, czarny.
Wskazówka:
* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0913 Łapa hakowa szybkomocująca (ciężka) 206 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca łap hakowych szybkomocujących (ciężkich) 126 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Łapa hakowa szybkomocująca (ciężka)

Łapa hakowa szybkomocująca (Ciężka), wykonanie lewostronne

Więcej informacji

Rysunki

Łapa hakowa szybkomocująca (Ciężka), wykonanie lewostronne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersjaA
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUSiła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
N
CADOsp.CenaZamów
K0913.017030lewy70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000 1 822,84 PLN
K0913.018038lewy80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000 2 095,34 PLN

Łapa hakowa szybkomocująca (Ciężka), wykonanie prawostronne

Więcej informacji

Rysunki

Łapa hakowa szybkomocująca (Ciężka), wykonanie prawostronne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersjaA
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNPQRSTUSiła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
N
CADOsp.CenaZamów
K0913.117030prawy70804022163816301204013502042M81252328M6x121,23500600*8000 1 822,84 PLN
K0913.118038prawy80905025204824381375018602548M121602835M8x161,66000600*14000 2 095,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl