|
|
K1952_StahlŁapy dociskowe rozwidlone, DIN 6315, stal |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:lakierowaneWskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.Cechy szczególne: |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1952.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 |  | | 44,28 PLN | | K1952.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 |  | | 44,80 PLN | | K1952.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 |  | | 50,68 PLN | | K1952.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 59,88 PLN | | K1952.121 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 68,77 PLN | | K1952.122 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 89,77 PLN | | K1952.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 |  | | 84,58 PLN | | K1952.161 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 |  | | 97,70 PLN | | K1952.162 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 |  | | 140,88 PLN | | K1952.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 |  | | 129,08 PLN | | K1952.201 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 |  | | 174,14 PLN | | K1952.202 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 |  | | 225,99 PLN | | K1952.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 159,82 PLN | | K1952.241 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 186,74 PLN | | K1952.242 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 269,16 PLN | | K1952.301 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 266,09 PLN | | K1952.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 305,82 PLN | | K1952.302 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 406,07 PLN | | K1952.40 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 |  | | 799,00 PLN | | K1952.401 | stal po ulepszeniu cieplnym | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 |  | | 1 060,97 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|