|
|
K1474Trzpień mocujący nierdzewne Ball Lock |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Trzpień mocujący i kulki ze stali nierdzewnej 1.4542Wersja:Trzpień mocujący i kulki hartowane min. 40 HRC, niepowlekane.Wskazówka:Poprzez dokręcenie śruby (D2) środkowa kula jest dociskana w dół i w ten sposób wyciska na zewnątrz trzy mniejsze kulki w trzpieniu mocującym. Za pomocą tego prostego w obsłudze systemu można skrócić czas wymiany palety lub przyrządu nawet dwunastokrotnie w stosunku do standardowych metod.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Grubość płyty do mocowania ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Siła trzymająca F kN | Maks. moment dokręcania Nm | Nr zamówienia Zestawu naprawczego
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1474.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913013 | | | 592,49 PLN | | K1474.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913020 | | | 598,18 PLN | | K1474.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916020 | | | 598,18 PLN | | K1474.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916025 | | | 603,72 PLN | | K1474.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920020 | | | 555,07 PLN | | K1474.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920025 | | | 561,23 PLN | | K1474.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925020 | | | 592,49 PLN | | K1474.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925025 | | | 592,49 PLN | | K1474.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930020 | | | 678,13 PLN | | K1474.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930025 | | | 684,92 PLN | | K1474.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935020 | | | 857,66 PLN | | K1474.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935025 | | | 891,55 PLN | | K1474.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935040 | | | 957,27 PLN | | K1474.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935050 | | | 1 019,37 PLN | | K1474.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950020 | | | 1 266,84 PLN | | K1474.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950025 | | | 1 310,31 PLN | | K1474.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950040 | | | 1 453,14 PLN | | K1474.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950050 | | | 1 502,82 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|