Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i trzpień zaciskowy ze stali ulepszonej cieplnie.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.0503.
Wersja:Obudowa hartowana i oksydowana.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:System pozycjonowania i mocowania nadaje się zwłaszcza do zabudowy w przyrządach (płytach, kostkach wież mocujących itp.) we wszystkich położeniach montażowych. Dzięki modułowej budowie ilość i odstępy trzpieni mocujących można optymalnie dopasować do konkretnego zastosowania. Mała średnica trzpieni mocujących umożliwia zmniejszenie odległości między nimi.

Wysterowanie trzpienia pozycjonującego za pośrednictwem przyłącza „otwierania” powoduje mechaniczne poluzowanie 3 kulek mocujących. 3 kulki mocujące przesuwają się do wewnątrz, co pozwala na szybką wymianę przyrządu. Podczas napinania powietrze z przyłącza „otwierania” jest usuwane, a przyłącze „mocowania” otrzymuje powietrze dla trzpienia mocującego. 3 kulki mocujące są ponownie mechanicznie przesuwane na zewnątrz, a przyrząd wymienny zostaje zamocowany.
Aby uzyskać optymalną siłę zacisku, trzpień pozycjonujący pozostaje podłączony do powietrza.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1486_C Trzpień mocujący pneumatyczny, forma C 300 kB

Rysunki

Trzpień mocujący pneumatyczny, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Siła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K1486.31670cylindrycznyC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 2 153,03 PLN
K1486.32085cylindrycznyC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 2 507,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl