Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stanowisko mocowania UNI lock, 1-gniazdowe
K1009_1-Fach

Stanowisko mocowania UNI lock, 1-gniazdowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Moduł mocujący – stal do nawęglania.
Płyta podstawowa – stal 1.1730.
Wersja:Moduł mocujący: powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.
Wskazówka:Zmontowane fabrycznie stanowiska wielokrotnego mocowania ze zintegrowanymi gniazdami mocującymi do zabudowy UNI lock Ø138 mm. Stanowiska mocujące montuje się za pomocą łap lub przez przykręcenie bezpośrednio do stołu maszynowego.
Z tyłu korpusu znajdują się standardowe otwory do zamocowania.
Za pomocą otworów referencyjnych 14H7 można wyrównać położenie stanowisk mocujących.
Gniazda mocujące do zabudowy uruchamiane są centralnie przez przyłącze pneumatyczne.
Duże siły mocujące generowane są przez zintegrowany
system sprężyn (jednostka jest zaciśnięta w stanie bezciśnieniowym).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.

Przy użyciu trzpieni mocujących UNI lock w połączeniu ze śrubami M10, M12, M16 możliwe jest uzyskanie następujących sił mocujących.

- siła mucująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
Dane techniczne:- ciśnienie otwarcia: 6 barów, powietrze z olejem
- ciśnienie turbo: 6 barów
- przyłącze powietrza: G1/4
- powtarzalność ≤ 0,005 mm
- otwory referencyjne 14H7 do wyrównywania płyty mocującej.
- złącza wtykowe 6 mm dla przewodu elastycznego instalacji pneumatycznej.
Na zapytanie:Stanowisko mocowania o wymiarach specjalnych.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1009_1-Fach Stanowisko mocowania UNI lock, 1-gniazdowe 217 kB

Rysunki

Stanowisko mocowania UNI lock, 1-gniazdowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WykonanieFormaCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1009.1000149199-1x7,08 Na zapytanie
K1009.10001491991Ograniczenie wychyłu1x7,2 Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl