Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podwójny moduł mocujący UNI lock
K1122

Podwójny moduł mocujący UNI lock

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.Wskazówka:Podwójne moduły mocujące UNI lock szczególnie dobrze nadają się do mocowania bezpośredniego przedmiotów obrabianych. Umożliwiają kompletną obróbkę, z 4 lub 5 stron, przedmiotów o złożonej geometrii.
Podwójne moduły mocujące UNI lock mogą być montowane w dowolnym położeniu.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo). Luzowanie następuje pneumatycznie.
Trzpienie mocujące UNI lock w połączeniu ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 umożliwiają osiągnięcie następujących sił mocujących:
Siła mocująca (M10) 35 000 N
Siła mocująca (M12) 50 000 N
Siła mocująca (M16) 75 000 N

Zakres dostawy:
Podwójny moduł mocujący 1 szt., z 3x przyłączem powietrza.
Dane techniczne:Ciśnienie otwarcia: 6 barów, powietrze z olejem
Ciśnienie turbo: 6 barów
Przyłącze powietrza: G1/8
Powtarzalność ≤ 0,005 mm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1122 Podwójny moduł mocujący UNI lock 289 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi UNI lock 460 kB

Rysunki

Podwójny moduł mocujący UNI lock

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Typ

Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1122.1381500Podwojne Mocowanie3 7 572,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl