Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
UNI lock 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, forma A, rozmiar systemowy 80 mm
K0962_A

UNI lock 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe płyty montażowe UNI lock do mocowania uniwersalnego można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi oraz na płytach z siatką otworów. Ze względu na bardzo stabilną konstrukcję, podpory te idealnie nadają się do stosowania jako elementy bazowe dla detali ciężkich oraz o wielkich gabarytach. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu wpustów mocujących możliwe jest elastyczne dopasowanie do przedmiotu obrabianego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0962_A UNI lock 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, forma A, rozmiar systemowy 80 mm 178 kB

Rysunki

UNI lock 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, forma A, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

HCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0962.25027005021A5014,7 2 478,25 PLN
K0962.25027010021A10019,4 3 396,12 PLN
K0962.25027012521A12522,1 3 487,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl