Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja duża, rozmiar systemowy 80 mm
K0962_GA

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe płyty montażowe UNILOCK do mocowania uniwersalnego można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi oraz na płytach z siatką otworów. Ze względu na bardzo stabilną konstrukcję, podpory te idealnie nadają się do stosowania jako elementy bazowe dla detali ciężkich oraz o wielkich gabarytach. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu wpustów mocujących możliwe jest elastyczne dopasowanie do przedmiotu obrabianego.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja duża, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2HCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0962.25027005021wersja duża5014,7 3 173,31 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl