Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Adapter kątowy do mocowania rozmiar systemowy 80 mm
K1013

Adapter kątowy do mocowania rozmiar systemowy 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka:Adapter kątowy do mocowania umożliwia obróbkę przedmiotów na różnych poziomach.
Przedmiot pozostaje w tym czasie zamontowany na adapterze.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1013 Adapter kątowy do mocowania rozmiar systemowy 80 mm 276 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,8 MB

Rysunki

Adapter kątowy do mocowania rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1013.100100080zobacz rysunek7,2 4 942,35 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl