Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy regulowany moduł do nadbudowania UNI lock, rozmiar systemowy 50 mm
K1119

5-osiowy regulowany moduł do nadbudowania UNI lock, rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus ze stali ulepszonej cieplnie.
Trzpienie mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły mocujące do nadbudowania UNI lock służą do podwyższania modułów bazowych i podpór montażowych.
W zależności od sytuacji, za pomocą kombinacji modułu bazowego i modułu do nadbudowania można uzyskać optymalną wysokość zamocowania.
Ponadto moduły o rozmiarze systemowym 50 można łączyć z modułami o rozmiarze systemowym 80.
 
Regulacja wysokości za pomocą podkładki mosiężnej. Mocowanie boczne za pomocą śruby zaciskowej. Umożliwia to optymalne układanie i mocowanie przedmiotów obrabianych o różnych wysokościach podpory.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1119 5-osiowy regulowany moduł do nadbudowania UNI lock, rozmiar systemowy 50 mm 309 kB
 Siły Rozmiar systemowy 50 mm 1,5 MB

Rysunki

5-osiowy regulowany moduł do nadbudowania UNI lock, rozmiar systemowy 50 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2FormaTyp formyCADOsp.CenaZamów
K1119.0720nastawnyAbez zabezpieczenia przed przekręceniem 2 928,74 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl