Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy regulowany moduł bazowy UNI lock rozmiar systemowy 50 mm
K1117

5-osiowy regulowany moduł bazowy UNI lock rozmiar systemowy...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Nierdzewna stal narzędziowa.Wersja:Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.Wskazówka:5-osiowe moduły bazowe UNI lock, rozmiar systemowy 50, można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi, jak również na płytach z siatką otworów. Ponadto moduł bazowy rozmiar systemowy 50 można połączyć z rozmiarem systemowym 80. Umożliwia to łatwe mocowanie małych przedmiotów obrabianych za pomocą systemu modułowego.
 
Odpowiednie do systemów mocowania z punktami zerowymi UNI lock, z trzpieniami mocującymi UNI lock D=18 mm.
Przy zastosowaniu odpowiedniego trzpienia mocującego możliwy jest również bezpośredni montaż w innych systemach mocowania z punktami zerowymi.
Regulacja wysokości za pomocą podkładki mosiężnej. Zaciskanie boczne za pomocą śruby zaciskowej. Umożliwia to optymalne układanie i mocowanie przedmiotów obrabianych o różnych wysokościach podpory.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1117 5-osiowy regulowany moduł bazowy UNI lock rozmiar systemowy 50 mm 333 kB
 Siły Rozmiar systemowy 50 mm 1,5 MB

Rysunki

5-osiowy regulowany moduł bazowy UNI lock rozmiar systemowy 50 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
K1117.12072600nastawny 2 730,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl