Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm
K1424

Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:Trzpienie mocujące UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów. Trzpienie skręca się z elementem wymiennym.Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1424 Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm 429 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 138 535 kB

Rysunki

Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1D2HTCADOsp.CenaZamów
K1424.168381025A3825379,524,5 766,26 PLN
K1424.268381025B3825379,524,5 851,40 PLN
K1424.368381025C3825379,524,5 715,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl