Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
K1526

Podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poliamid.Wersja:białoWskazówka:Podkładki amortyzują wibracje i zabezpieczają połączenie śrubowe m.in. na etapie montażu wstępnego.
Ponadto podkładki zabezpieczają powierzchnię przed uszkodzeniami.
Odpowiednie tylko do gwintów z podcięciem, jak np. w śrubach z uchem transportowym.
Zastosowanie:Podkładki docisnąć lub obrócić za pośrednictwem gwintu.Uwaga:Jeśli używane są podkładki ze śrubami z uchem transportowym, nie można zagwarantować podanych wartości siły dla tych śrub.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1526 Podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny 258 kB

Rysunki

Podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1

D2GHCADOsp.CenaZamów
K1526.054,310M50,5 1,20 PLN
K1526.065,112M60,5 1,34 PLN
K1526.086,214M80,5 1,44 PLN
K1526.108,420M101 1,58 PLN
K1526.129,820M121 1,68 PLN
K1526.1613,528M161 1,87 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl