Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyty z siatką otworów
K0801

Płyty z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Żeliwo szare GJL 250.Wersja:Powierzchnia mocująca szlifowana.Wskazówka:Rozstaw otworów 50 ±0,01 mm. Do zestawu dołączone są zaślepki ochronne do siatki otworów oraz śruby z uchem do transportu.
Płyty bazowe stosuje się w połączeniu z płytami pionowymi K0807 (rysunek 1). Płyty bazowe pozycjonuje się za pomocą śrub pasowanych K0815.1..., wkładanych do otworów mocujących. Śruby z łbem walcowym DIN 912 służą jedynie jako dodatkowe mocowanie. Na rysunku 2 przedstawiono kolejny wariant zastosowania. Wymiary płyt pionowych dwustronnych K0804 są dostosowane do płyt bazowych z siatką otworów.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0801 Płyty z siatką otworów 279 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_PL 95,7 kB

Rysunki

Płyty z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

A
Otwór pasowany
A
Gwint
BCDEFLiczba
otworów M.T.P.
Ciężar
kg
StatusCADOsp.CenaZamów
K0801.003040bez siatką otworów--398298250200300-34,78 3 051,93 PLN
K0801.005060bez siatką otworów--598498450400500-77 5 897,77 PLN
K0801.123040z siatką otworów12F7M123982982502003004835 4 130,03 PLN
K0801.124050z siatką otworów12F7M124983983503004008057 6 088,03 PLN
K0801.125060z siatką otworów12F7M1259849845040050012073 9 171,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl