1) Szerokość mocowania 20 - 80 mm tuleja adaptacyjna 60 mm + wałek z gwintem
2) Szerokość mocowania 80 - 140 mm tuleja adaptacyjna 120 mm + wałek z gwintem
3) Szerokość mocowania 140 - 200 mm tuleja adaptacyjna 120 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem
4) Szerokość mocowania 200 - 260 mm tuleja adaptacyjna 120 mm + tuleja wydłużająca 120 mm + wałek z gwintem
5) Szerokość mocowania 260 - 320 mm tuleja adaptacyjna 120 mm + tuleja wydłużająca 120 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem