Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron szczęka stała ES
K1828

Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Listwa mocująca i szczęka stała stal narzędziowa.
Rozpieracze klinowe ze stali do nawęglania.
Wersja:Listwa mocująca i szczęka stała hartowana i szlifowana (HRC 55 ±2).
Rozpieracz klinowy hartowany, fosforowany.
Wskazówka:Wielokrotne systemy mocowania można mocować za pomocą różnych złączy.
1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap mocujących. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN
3. Otwory ustalające Ø25 mm do standardowych systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 200 mm
4. Otwory ustalające Ø16 mm do systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 96 mm.
5. Trzy rowki kierunkowe z 18H7 do ustawienia wzdłużnie i poprzecznie na stołach z rowkami teowymi.
6. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastrowych z odstępem między otworami 40 i 50 mm.

Dostępne są trzy różne wersje:
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą ES / K1828.
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą DS / K1829.
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe jednostronne ze szczęką stałą ES / K1830.
Zastosowanie:Można zamontować kilka wielokrotnych systemów mocowania o różnej długości za sobą lub obok siebie. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych szczęk. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach napinających można udokumentować pozycję stałych szczęk i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować ograniczniki.
Wkręcenie śruby mocującej w rozpieracze klinowe powoduje ruch obu segmentów mocujących i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do szczęk stałych.
Zalety:Uniwersalne i elastyczne.
Do małych i dużych wielkości partii.
Można zamontować również większe elementy na kilku wielokrotnych systemach mocowania obok siebie.
Wyposażenie:Sworznie mocujące K0967.
Śruby z łbem walcowym K0869.10X30.
Śruby z łbem walcowym K0869.12X25.
Śruby pasowe K0815.12045 / K0815.16055.
Podpory K1752.
Szczęki nakładane z naddatkiem obróbki K1753.
Szczęki nakładane z pryzmą K1754.
Zaczep przedmiotu obrobionego K1755.
Element dystansowy K1756.
Zestaw łap mocujących K1757.
Nakrętki do rowków teowych K1758.
Nakrętki prowadzenia rowków K0954.
Zakres dostawy- 1x listwa mocująca.
- 2x rozpieracze klinowe dwustronne.
- 3x szczęka stała ES.
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron szczęka stała ES

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1LB

HL
min.
L
maks.
L1L2L3L4L5L6L7CADOsp.CenaZamów
K1828.05030001gladki300507544,550,596200----30 5 535,18 PLN
K1828.05040001gladki400507544,550,596200288300--30 6 143,76 PLN
K1828.05050001gladki500507544,550,596200288400--30 7 037,31 PLN
K1828.05060001gladki600507544,550,596200288400500-30 7 549,29 PLN
K1828.05070001gladki700507544,550,59620028840056060030 8 167,53 PLN
K1828.05030002ryflowany300507544,550,596200----30 6 100,29 PLN
K1828.05040002ryflowany400507544,550,596200288300--30 6 708,87 PLN
K1828.05050002ryflowany500507544,550,596200288400--30 7 607,25 PLN
K1828.05060002ryflowany600507544,550,596200288400500-30 8 119,23 PLN
K1828.05070002ryflowany700507544,550,59620028840056060030 8 727,81 PLN
Nr ZamówieniaWersja 1DD1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4F
śruba z łbem
walcowym DIN 912
G
Śruba z łbem
walcowym DIN 912
CADOsp.CenaZamów
K1828.05030001gladki2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 5 535,18 PLN
K1828.05040001gladki2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 6 143,76 PLN
K1828.05050001gladki2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 7 037,31 PLN
K1828.05060001gladki2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 7 549,29 PLN
K1828.05070001gladki2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 8 167,53 PLN
K1828.05030002ryflowany2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 6 100,29 PLN
K1828.05040002ryflowany2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 6 708,87 PLN
K1828.05050002ryflowany2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 7 607,25 PLN
K1828.05060002ryflowany2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 8 119,23 PLN
K1828.05070002ryflowany2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 8 727,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl