Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta
K1751_C

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).Wskazówka:Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.Zastosowanie:Stałe ograniczniki DS będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji.
Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej.
Stałe ograniczniki ze śrubami mocującymi są stosowane przy obróbce z użyciem dużych sił skrawających.
Zalety:Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.Zakres dostawyStała szczęka DS.
Śruba mocująca.
Kamień do rowków teowych
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1751_C Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta 395 kB

Rysunki

Stały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma C, stała szczęka zdjęta

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówieniapasujące do
szerokości systemu
FormaLB

HL1L2L3B1H1H2D
Gwint
wewnętrzny
D1
Gwint
wewnętrzny
D3BN=Szerokość
rowka
CADOsp.CenaZamów
K1751.050442350C445025224183012,52M5M6M10x305 436,59 PLN
K1751.050445350C445025224183012,55M5M6M10x305 436,59 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl