|
|
K1751_AStały ogranicznik DS do wielokrotnego systemu mocowania, forma... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).Wskazówka:Boczne otwory mocujące służą do mocowania zderzaków przedmiotu obrobionego. Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach mocowania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do uzyskania optymalnej głębokości zaciskania przedmiotów obrobionych.Zastosowanie:Stałe ograniczniki DS będą ustawiane na listwach bazowych odpowiednio do sytuacji. Ryflowane powierzchnie umożliwiają osiągnięcie kształtowego połączenia dzięki dokręcaniu śruby mocującej. Stałe ograniczniki ze śrubami mocującymi są stosowane przy obróbce z użyciem dużych sił skrawających.Zalety:Dzięki bocznej skali na listwach bazowych i stałych ogranicznikach można precyzyjnie ustawić pozycję stałych ograniczników.Zakres dostawyStała szczęka DS. Śruba mocująca. Kamień do rowków teowychCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | pasujące do szerokości systemu | Forma | L | B | L2 | L3 | H | B1 | H1 | D Gwint wewnętrzny | D1 Gwint wewnętrzny | D3 | BN=Szerokość rowka | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1751.0504401 | 50 | A | 44 | 50 | 24 | 18 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 406,82 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|