Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Element separujący pokryty węglikiem spiekanym, ryflowany
K0905

Element separujący pokryty węglikiem spiekanym, ryflowany

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.0503.Wersja:Element separujący hartowany do 1200–1400 N/mm², oksydowany.
Powierzchnia ząbkowana szlifowana, z połyskiem.
Wskazówka:Element separujący z jednej strony jest ryflowany, z drugiej zaś pokryty warstwą twardego metalu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0905 Element separujący pokryty węglikiem spiekanym, ryflowany 150 kB

Rysunki

Element separujący pokryty węglikiem spiekanym, ryflowany

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
K0905.5201202zobacz rysunek 1 181,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl