Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stacjonarne uchwyty 4-szczękowe stalowe
K1837

Stacjonarne uchwyty 4-szczękowe stalowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Stacjonarne uchwyty 4-szczękowe są w szczególności przystosowane do centrycznego mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na elastyczne rozmieszczenie szczęk mocujących w wersji twardej i miękkiej można bez problemu mocować detale o różnych wielkościach i kształtach od wewnątrz lub z zewnątrz.Materiał:Stal.Wersja:Powierzchnie stykowe korpusu szlifowane.
Szczęki mocujące hartowane, szlifowane.
Wskazówka:Uwzględnić numerację podczas stosowania szczęk mocujących.
Uchwyty szczękowe są szlifowane precyzyjnie. Tolerancje W, X, Y, Z między uchwytami mieszczą się w zakresie 0,05 mm.
Dokładność powtarzania przy mocowaniu centrycznym z twardymi szczękami mieści się w zakresie 0,02 mm.
Przesuwne szczęki mocujące są napędzane za pomocą wieńca obrotowego umieszczonego w uchwycie.
Pod wpływem ruchu obrotowego trzpieni gwintowanych wieniec obrotowy przenosi siłę na szczęki mocujące i wytwarza ruch synchroniczny szczęk mocujących na zewnątrz lub do wewnątrz.
Niedostateczne smarowanie powoduje nadmierne zużycie oraz pogorszenie siły mocowania. Należy zwracać uwagę na regularność okresów smarowania.
Zalety:Dokładność powtarzania przy mocowaniu centrycznym wynosi 0,02 mm.
Płaska konstrukcja.
Do wiertarek i frezarek
Korpus szlifowany precyzyjnie.
Optymalna dostępność układu smarowania.
Duży otwór przelotowy do mocowania materiałów prętowych.
Załączanie za pomocą klucza sześciokątnego. Dzięki temu szybka i łatwa obsługa.
Miękkie szczęki można również nakręcić na szczęki podstawowe.
Wyposażenie:K1838 stalowe szczęki mocujące, miękkie
Zakres dostawyKlucz mocujący.Wskazówka dotycząca planu:
1) odwracane szczęki mocujące
2) szczęki podstawowe
3) śruby mocujące
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1837 Stacjonarne uchwyty 4-szczękowe stalowe 567 kB
 TH_020_Stationaere_Backenfutter_K1836_K1837_PL 442 kB

Rysunki

Stacjonarne uchwyty 4-szczękowe stalowe

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
dla
śrub cylindrycznych
HH1H2CADOsp.CenaZamów
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 4 554,90 PLN
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 5 296,73 PLN
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 7 200,90 PLN
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 9 837,45 PLN
Nr ZamówieniaH3H4H5SWRObmočje vpenjanja
Na zewnątrz
Zasięg naciągający
Wewnątrz
Maks. moment
dokręcania
Nm
Siła
zacisku
F (kN)
WyposażenieCADOsp.CenaZamów
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 4 554,90 PLN
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 5 296,73 PLN
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 7 200,90 PLN
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 9 837,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl