Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe stalowe
K1836

Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe stalowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe są w szczególności przystosowane do centrycznego mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na elastyczne rozmieszczenie szczęk mocujących w wersji twardej i miękkiej można bez problemu mocować detale o różnych wielkościach i kształtach od wewnątrz lub z zewnątrz.Materiał:Stal.Wersja:Powierzchnie stykowe korpusu szlifowane.
Szczęki mocujące hartowane, szlifowane.
Wskazówka:Uwzględnić numerację podczas stosowania szczęk mocujących.
Uchwyty szczękowe są szlifowane precyzyjnie. Tolerancje W, X, Y, Z między uchwytami mieszczą się w zakresie 0,05 mm.
Dokładność powtarzania przy mocowaniu centrycznym z twardymi szczękami mieści się w zakresie 0,02 mm.
Przesuwne szczęki mocujące są napędzane za pomocą wieńca obrotowego umieszczonego w uchwycie.
Pod wpływem ruchu obrotowego trzpieni gwintowanych wieniec obrotowy przenosi siłę na szczęki mocujące i wytwarza ruch synchroniczny szczęk mocujących na zewnątrz lub do wewnątrz.
Niedostateczne smarowanie powoduje nadmierne zużycie oraz pogorszenie siły mocowania. Należy zwracać uwagę na regularność okresów smarowania.
Zalety:Dokładność powtarzania przy mocowaniu centrycznym wynosi 0,02 mm.
Płaska konstrukcja.
Do wiertarek i frezarek
Korpus szlifowany precyzyjnie.
Optymalna dostępność układu smarowania.
Duży otwór przelotowy do mocowania materiałów prętowych.
Załączanie za pomocą klucza sześciokątnego. Dzięki temu szybka i łatwa obsługa.
Miękkie szczęki można również nakręcić na szczęki podstawowe.
Wyposażenie:K1838 stalowe szczęki mocujące, miękkie
Zakres dostawyKlucz mocujący.Wskazówka dotycząca planu:
1) odwracane szczęki mocujące
2) szczęki podstawowe
3) śruby mocujące
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1836 Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe stalowe 482 kB
 TH_020_Stationaere_Backenfutter_K1836_K1837_PL 442 kB

Rysunki

Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe stalowe

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADOsp.CenaZamów
K1836.22022017013045147M1026136818,524,5 4 101,30 PLN
K1836.27027021015560172M1028138222,727,9 4 843,13 PLN
K1836.31531525519080210M1232169324,932,5 6 936,30 PLN
K1836.370370305250105285M12401811831,340,6 9 398,03 PLN
Nr ZamówieniaHH1H2H3H4H5SWObmočje vpenjanja
Na zewnątrz
Zasięg naciągający
Wewnątrz
Maks. moment
dokręcania
Nm
Siła
zacisku
F (kN)
WyposażenieCADOsp.CenaZamów
K1836.220581840699108-16048-1507821K1838.2203 4 101,30 PLN
K1836.270652043610101111-20062-1909825K1838.2703 4 843,13 PLN
K1836.315732052612121212-25072-24015636K1838.3153 6 936,30 PLN
K1836.370802259515151415-30086-29018644K1838.3703 9 398,03 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl