Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm
K0598

Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal hartowana.Wersja:Powierzchnie mocujące szlifowane.Wskazówka:Szczęki wkręcane służą do mocowania różnych przedmiotów obrabianych. Zależnie od rodzaju szczęk możliwe jest mocowanie elementów surowych lub wstępnie obrobionych.
Szczęki wkręcane są przykręcane do nasadzanych szczęk podstawowych.

Odpowiednie do K1236, K1237
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: gładka
Forma C: w kratkę
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0598 Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm 174 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm

Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm, forma A, gładkie

Więcej informacji

Rysunki

Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm, forma A, gładkie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBH

H1LL1CADOsp.CenaZamów
K0598.0651A7,520106634 119,95 PLN
K0598.0801A7,52512,58138 138,94 PLN
K0598.1251A11,5402012660 174,22 PLN

Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm, forma C, żłobkowane w poprzek

Więcej informacji

Rysunki

Szczęki wkręcane do imadeł samocentrujących 65-80-125 mm, forma C, żłobkowane w poprzek

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBH

H1LL1CADOsp.CenaZamów
K0598.0653C7,520106634 161,41 PLN
K0598.0803C7,52512,58138 181,69 PLN
K0598.1253C11,5402012660 220,96 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl